TBIL-L5-16DXP-AUXI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 16 universella digitala kanaler, PNP100000882Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital output, Digital input, Digital input/output
TBIL-LL-16DXP-AUXI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 16 universella digitala kanaler, PNP100000884Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital output, Digital input, Digital input/output
FOC11-3Gexcom I/O-system RS485 – Fiberkonverter för zon 2100000549Connection technology signalD-SubNetwork protocolPROFIBUS-DPProtection classIP20
BL20-E-GW-DP/ETGränssnitt för BL20 I/O-systemet Gränssnitt för PROFIBUS DP100001981Network protocolPROFIBUS-DPProtection classIP20
BL20-E-4AI-TC/ETBL20 Ekonomimodul 4 analoga ingångar för värmeelement100007647Connection technology signalCage clamp terminalProtection classIP20Signal typeAnalog input, Temperature
TBIL-S4-8DXPI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 8 universella digitala kanaler, 4 M12-portar100002596Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input/output, Digital output, Digital input
TBIL-S4-8DIPI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 8 digitala ingångar, 4 M12-portar100002597Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input
SNNE-0404D-1104/3GDUtbyggnadsmodul för IP-Link med Piconet 4 digitala PNP-ingångar med 3 ms filter100002363Connection technology signalM12Network protocolPROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETProtection classIP67Signal typeDigital output, Digital input, Digital input/output
SNNE-04A-1119/3GDUtbyggnadsmodul för IP-Link med Piconet 4 analoga utgångar, 4–20 mA100002365Connection technology signalM12Network protocolPROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETProtection classIP67Signal typeAnalog output
SNNE-40A-1127/3GDUtbyggnadsmodul för IP-Link med Piconet 4 analoga ingångar, 4–20 mA100002364Connection technology signalM12Network protocolPROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETProtection classIP67Signal typeAnalog input
BL20-B6S-SBCSBCBasmodul BL20 Skruvanslutning6827219Connection technology signalScrew terminalProtection classIP20
BL20-B4S-SBBCBasmodul BL20 Skruvanslutning6827057Connection technology signalScrew terminalProtection classIP20