TBIP-L4-FDIO1-2IOLBlockmodul för Ethernet/IP och CIP-säkerhet Säkra digitala in- och utgångar, digitala universalstandardkanaler, IO-Link-masterportar100000360Connection technology signalM12Network protocolCIP safety via EtherNet/IPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type, , Digital input/output, IO-Link
TBIP-L5-FDIO1-2IOLBlockmodul för Ethernet/IP och CIP-säkerhet Säkra digitala in- och utgångar, digitala universalstandardkanaler, IO-Link-masterportar6814056Connection technology signalM12Network protocolCIP safety via EtherNet/IPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type, , Digital input/output, IO-Link
TBIP-L5-4FDI-4FDXBlockmodul för Ethernet/IP och CIP-säkerhet Säkra digitala in- och utgångar100001828Connection technology signalM12Network protocolCIP safety via EtherNet/IPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type,
TBPN-L5-4FDI-4FDXKompakt PROFIsafe-/PROFINET-block I/O-modul Säkra digitala in- och utgångar100001826Connection technology signalM12Network protocolPROFIsafe via PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type,
TBIP-L4-4FDI-4FDXBlockmodul för Ethernet/IP och CIP-säkerhet Säkra digitala in- och utgångar100001827Connection technology signalM12Network protocolCIP safety via EtherNet/IPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type,
BI12-M30-2APS8X2-H1141Inductive Safety Sensor100016608Electrical connectionConnectorOutput functionPNPRated switching distance (mm)12
BI4-M12-2APS8X2-H1141Inductive Safety Sensor100016606Electrical connectionConnectorOutput functionPNPRated switching distance (mm)4
TBIP-LL-4FDI-4FDXKompakt och säker Ethernet-I/O-modul Säkra digitala in- och utgångar100027259Connection technology signalM12Network protocolCIP safety via EtherNet/IPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type,
TBPN-LL-FDIO1-2IOLCompact and safe Ethernet I/O module Safe digital inputs and outputs, standard universal digital channels, IO-Link master ports100029879Connection technology signalM12Network protocolPROFIsafe via PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type, , Digital input/output, IO-Link
TBPN-LL-4FDI-4FDXCompact and safe Ethernet I/O module Safe digital inputs and outputs100029878Connection technology signalM12Network protocolPROFIsafe via PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type,
TBIP-LL-FDIO1-2IOLKompakt och säker Ethernet-I/O-modul Säkra digitala in- och utgångar, digitala universalstandardkanaler, IO-Link-masterportar100027260Connection technology signalM12Network protocolCIP safety via EtherNet/IPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type, , Digital input/output, IO-Link
TBEN-LL-4FDI-4FDXKompakt och säker Ethernet-I/O-modul Säkra digitala in- och utgångar100039886Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type,