BL20-PG-EN-V3-WVProgrammerbar gateway för BL20 I/O-systemet med CODESYS 3 Multiprotokoll Ethernet-gateway för PROFINET, EtherNet/IP och Modbus TCP med WebVisu-licens6827398Network protocolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPProtection classIP20
BL20-PG-EN-V3Programmerbar gateway för BL20 I/O-systemet med CODESYS 3 Multiprotokoll Ethernet-gateway för PROFINET, EtherNet/IP och Modbus TCP6827393Network protocolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPProtection classIP20
BL67-PG-EN-V3Programmerbar gateway för BL67 I/O-systemet med CODESYS 3 Multiprotokoll Ethernet-gateway för PROFINET, EtherNet/IP och Modbus TCP6827394Network protocolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPProtection classIP67
BL67-PG-EN-V3-WVProgrammerbar gateway för BL67 I/O-systemet med CODESYS 3 Multiprotokoll Ethernet-gateway för PROFINET, EtherNet/IP och Modbus TCP med WebVisu-licens100000041Network protocolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPProtection classIP67
TX815-P3CV01TX800 HMI/PLC product series 15″ display — CODESYS V3 PLC with TARGET and WEB VISU100046995ProgrammingCODESYS V3Diagonal screen size (″)15.6
TX700D-P3WV01TX700 HMI/PLC product series Dual-core IOT gateway — CODESYS V3 PLC with WEB VISU100009354Fieldbus masterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATFieldbus slaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammingCODESYS V3Protection classIP20
TX707HB-P3CV01TX700 HMI/PLC product series 7" Sunlight Readable Display — CODESYS V3 PLC with TARGET and WEB VISU100007473ProgrammingCODESYS V3Diagonal screen size (″)7
TX715FB-P3CV01TX700 HMI/PLC product series 7-inch display for food and beverage applications – CODESYS V3 PLC with target and web visualization100007472ProgrammingCODESYS V3
TX700S-P3WV01TX700 HMI/PLC product series Single-core IOT gateway — CODESYS V3 PLC with WEB VISU100009353Fieldbus masterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATFieldbus slaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammingCODESYS V3Protection classIP20
TBEN-L4-PLC-11Kompakt PLC i IP67-utförande CODESYS V3 med WebVisu-licens100000273Fieldbus masterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Fieldbus slavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammingCODESYS V3Protection classIP65, IP67, IP69K