chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Programmerbar gateway för BL67 I/O-systemet med CODESYS 3 Multiprotokoll Ethernet-gateway för PROFIN
BL67-PG-EN-V3
Order ID nr. 6827394
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
7 476,00 kr
Totalt för artikeln
7 476,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-25
Device function
Programmable gateway
Device type
Cloud Gateway, Programmable gateway
Dimensions
145 mm x 74 mm x 77,5 mm
Fieldbus master
Modbus TCP
Fieldbus slave
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Fieldbus transmission rate
10/100 Mbps, Full/Half Duplex, Auto Negotiation, Auto Crossing
Network protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Operating voltage
DC
Programming
CODESYS V3
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Network protocol
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Protection class
IP67
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-PG-EN-V3