chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Blockmodul för Ethernet/IP och CIP-säkerhet Säkra digitala in- och utgångar
TBIP-L5-4FDI-4FDX
Order ID nr. 100001828
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
10 979,00 kr
Totalt för artikeln
10 979,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Approvals
ATEX Zone 2/22, CCC, cULus, IECEx
Category acc. to ISO 13849-1:2008
4
Connection technology signal
M12
Device type
Compact station, I/O Module
Dimensions
230,5 mm x 60,4 mm x 38,8 mm
Fieldbus transmission rate
10/100 Mbps
Installation area
zone 2, zone 22
Network protocol
CIP safety via EtherNet/IP
Number of channels
16
PL acc. to EN ISO 13849-1
Level e
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
,
SIL acc. to IEC 61508
3
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
CIP safety via EtherNet/IP
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
,
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBIP-L5-4FDI-4FDX