chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TBIL-S4-8DIP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 8 digitala ingångar, 4 M12-p
TBIL-S4-8DIP
Order ID nr. 100002597
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Approvals
cULus
Connection technology signal
M12
Device type
Compact station, I/O hub, I/O Module
Dimensions
144,3 mm x 32 mm x 32 mm
Installation area
non-Ex
Network protocol
IO-Link
Operating voltage
DC
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital input
Voltage supply connection
M12
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
IO-Link
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital input
I lager
Varugrupp
C2
Listpris
1 486,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBIL-S4-8DIP
Totalt för artikeln
1 486,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert