chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL20-B6S-SBCSBC | TURCK - Your Global Automation Partner
Basmodul BL20 Skruvanslutning
BL20-B6S-SBCSBC
Order ID nr. 6827219
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Approvals
cULus
Connection technology signal
Screw terminal
Device type
Base module
Dimensions
154,5 mm x 100,8 mm x 49,9 mm
Installation area
zone 2
Protection class
IP20
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
Screw terminal
Protection class
IP20
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
1 617,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-B6S-SBCSBC
Totalt för artikeln
1 617,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert