chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
SNNE-04A-1119/3GD | TURCK - Your Global Automation Partner
Utbyggnadsmodul för IP-Link med Piconet 4 analoga utgångar, 4–20 mA
SNNE-04A-1119/3GD
Order ID nr. 100002365
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
0
Connection technology signal
M12
Device type
Extension module
Dimensions
126 mm x 30 mm x 26,5 mm
Installation area
non-Ex, zone 2
Network protocol
CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Number of channels
4
Operating voltage
DC
Protection class
IP67
Signal type
Analog output
Voltage supply connection
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Protection class
IP67
Signal type
Analog output
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
4 449,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
SNNE-04A-1119/3GD
Totalt för artikeln
4 449,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert