chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL20-E-4AI-TC/ET | TURCK - Your Global Automation Partner
BL20 Ekonomimodul 4 analoga ingångar för värmeelement
BL20-E-4AI-TC/ET
Order ID nr. 100007647
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-25
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Device type
I/O Module
Dimensions
128,9 mm x 13 mm x 74,6 mm
Input type
Types B, C, E, G, J, K, N, R, S, T
Number of channels
4
Operating voltage
DC
Protection class
IP20
Signal type
Analog input, Temperature
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Protection class
IP20
Signal type
Analog input, Temperature
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
4 454,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-4AI-TC/ET
Totalt för artikeln
4 454,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert