TN-Q80-H1147/C53Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet För busslinjens topologi med TBEN-*100010648Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP67Read/Write distance max. (mm)146
TN-M12-H1147Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet100003026Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP67Read/Write distance max. (mm)37
TNSLR-Q130-ENLäs-/skrivhuvuden för HF-enhet Integrerat gränssnitt för multiprotokoll-Ethernet100004502Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
TB-Q08-0.22-RS4.47TLäs-/skrivhuvuden för HF-enhet100004092Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP67Read/Write distance max. (mm)30
TB-EM18WD-H1147Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet Rostfritt stål7030224Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)30
TN-EM30WD-H1147Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet7030222Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)77
TB-EM30WD-H1147Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet7030221Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)45
TN-EM18WD-H1147Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet7030223Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)45
TNLR-Q80-H1147/C53Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet För busslinjens topologi med TBEN-*100010649Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP67Read/Write distance max. (mm)215
TN-R42TC-EX/C53Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet För explosionsfarliga områden och busslinjetopologi med TBEN-*100020167Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP67
TN-R42TC-EXLäs-/skrivhuvuden för HF-enhet För explosionsfarliga områden100020166Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP67
TN-UHF-Q300-NA-CDSUHF-läsare100000900Network protocolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgrammingCODESYS V3Protection classIP67