chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet
TB-Q08-0.22-RS4.47T
Order ID nr. 100004092
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
2 749,00 kr
Totalt för artikeln
2 749,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-25
Approvals
CE, FCC, UKCA, UL
Cable color
Gray
Cable length (m)
0.22
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
32 mm x 20 mm x 8 mm
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Plastic
Housing quality
GD-Zn
Network protocol
Anslutning till RFID-gränssnitt
Operating voltage
DC
Protection class
IP67
Radio communication and protocol standards
ISO 15693, NFC Type 5
Read/Write distance max. (mm)
30
Switching element function
Read/Write
Technology
HF RFID
Nyckelfunktioner
Network protocol
Anslutning till RFID-gränssnitt
Protection class
IP67
Read/Write distance max. (mm)
30
home
Turck-Shop
Identification
Read/Write Devices HF/UHF
TB-Q08-0.22-RS4.47T