chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TNLR-Q80-H1147/C53 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet För busslinjens topologi med TBEN-*
TNLR-Q80-H1147/C53
Order ID nr. 100010649
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-25
Approvals
CE, UKCA, UL
Design
Rectangular
Dimensions
92 mm x 80 mm x 40 mm
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Housing surface
Yellow
Network protocol
Anslutning till RFID-gränssnitt
Operating voltage
DC
Protection class
IP67
Radio approvals (HF)
EU/RED: Europe, FCC: USA, RCM: Australia/New Zealand, SRRC: PR China, ,
Radio communication and protocol standards
ISO 15693, NFC Type 5
Read/Write distance max. (mm)
215
Suitable for bus mode to TBEN-*
Yes
Switching element function
Read/Write
Technology
HF RFID
Nyckelfunktioner
Network protocol
Anslutning till RFID-gränssnitt
Protection class
IP67
Read/Write distance max. (mm)
215
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
5 064,00 kr
Totalt för artikeln
5 064,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Identification
Read/Write Devices HF/UHF
TNLR-Q80-H1147/C53
Begär offert