chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TN-R42TC-EX | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet För explosionsfarliga områden
TN-R42TC-EX
Order ID nr. 100020166
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
40
Ambient temperature min. (°C)
-20
Approvals
ATEX, CE, UKCA
Construction size
⌀ 42 mm
Design
Smooth barrel
Dimensions
150,5 mm
Electrical connection
Terminal chamber
Network protocol
Anslutning till RFID-gränssnitt
Operating voltage
DC
Protection class
IP67
Quality active face
PA6
Radio approvals (HF)
EU/RED: Europe, FCC: USA, IC: Canada,
Radio communication and protocol standards
ISO 15693, NFC Type 5
Switching element function
Read/Write
Technology
HF RFID
Nyckelfunktioner
Network protocol
Anslutning till RFID-gränssnitt
Protection class
IP67
I lager
Varugrupp
A1
Listpris
13 835,00 kr
home
Turck-Shop
Identification
Read/Write Devices HF/UHF
TN-R42TC-EX
Totalt för artikeln
13 835,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert