TBIL-LL-16DXP-AUXI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 16 universella digitala kanaler, PNP100000884Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital output, Digital input, Digital input/output
TBEN-LLH-4RMC-2IOLKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 4 styrenheter med rullmotor100049293Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETProtection classIP67, IP69K, IP65Signal typeRoller motor, Digital input, Digital input/output
8433 0566 10 I/O HUB 8-PSKompakt I/O-modul för Ethernet 8 universella digitala kanaler, konfigurerbara som PNP-ingångar eller 0,5 A-utgångar100017238Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBIL-S4-8DXPI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 8 universella digitala kanaler, 4 M12-portar100002596Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input/output, Digital output, Digital input
TBIL-S4-8DIPI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 8 digitala ingångar, 4 M12-portar100002597Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input
TBEN-L4-8IOL-IOT1Kompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 IO-Link masterkanaler100052909Connection technology signalM12Network protocolEtherNet/IP, PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeIO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input
TBEN-LL-8IOL-IOT1Kompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 IO-Link masterkanaler100052326Connection technology signalM12Network protocolEtherNet/IP, PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeIO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input
FEN20-8IOLKompakt IP20 Ethernet I/O-station med stöd för flera protokoll 8 IO-Link masterkanaler200011348Connection technology signalScrew terminalNetwork protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP20Signal typeIO-Link, Digital output, Digital input, Digital input/output
FIL20-8DXP-EI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet Åtta universella digitala kanaler, PNP100005647Connection technology signalScrew terminal, M12Network protocolIO-LinkProtection classIP20Signal typeDigital input, Digital output
TBIL-L4-16DXP-AUXI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 16 universella digitala kanaler, PNP100000883Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital output, Digital input, Digital input/output
DMA-EZCCM-001Kompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet Industriell Ethernet-gateway med daisy chain-funktioner för Cognex DataMan100001465Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeRS232, Digital input