chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 16 universella digitala kana
TBIL-L4-16DXP-AUX
Order ID nr. 100000883
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
2 910,00 kr
Totalt för artikeln
2 910,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-40
Approvals
cULus
Connection technology signal
M12
Device type
Compact station, I/O hub, I/O Module
Dimensions
179,1 mm x 60,1 mm x 33,7 mm
Installation area
non-Ex
Network protocol
IO-Link
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital input, Digital input/output, Digital output
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
IO-Link
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital output, Digital input, Digital input/output
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBIL-L4-16DXP-AUX