chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
8433 0566 10 I/O HUB 8-PS | TURCK - Your Global Automation Partner
Kompakt I/O-modul för Ethernet 8 universella digitala kanaler, konfigurerbara som PNP-ingångar eller
8433 0566 10 I/O HUB 8-PS
Order ID nr. 100017238
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Approvals
cULus
Connection technology signal
M12
Dimensions
144 mm x 32 mm x 32 mm
Fieldbus transmission rate
10/100 Mbps
Installation area
non-Ex
Network protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Output voltage
24 VDC from potential group
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital input, Digital input/output, Digital output
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
8433 0566 10 I/O HUB 8-PS
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital input, Digital input/output, Digital output
I lager
Varugrupp
C2
Listpris
2 006,00 kr
Totalt för artikeln
2 006,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert