TBEN-L4-16DXPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 universella digitala kanaler, konfigurerbara som PNP-ingångar eller 2 A-utgångar6814012Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBEN-S2-8DXPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 universella digitala kanaler, konfigurerbara som PNP-ingångar eller 2 A-utgångar6814076Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBIP-L5-FDIO1-2IOLBlockmodul för Ethernet/IP och CIP-säkerhet Säkra digitala in- och utgångar, digitala universalstandardkanaler, IO-Link-masterportar6814056Connection technology signalM12Network protocolCIP safety via EtherNet/IPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type, , Digital input/output, IO-Link
BLCDP-4M12MT-4AI4AO-VIBL compact Fieldbus Station for PROFIBUS-DP6811183Connection technology signalM12Network protocolPROFIBUS-DPProtection classIP67, IP69KSignal typeAnalog output, Analog input, Analog input/output
TBDP-L2-16DXPFieldbus I/O module PROFIBUS-DP 16 Digital Channels, Configurable as PNP Inputs or 2 A Outputs6814004Connection technology signalM12Network protocolPROFIBUS-DPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBEN-L4-EN1Ethernet-nyckel Master-till-master-datautbyte, NAT-router, 16 digitala PNP-ingångar6814037Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input
TBIL-M1-8DOPI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 8 digitala PNP-utgångar 0,5 A6814101Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP67, IP69KSignal typeDigital output
TBEN-S2-8DIPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 digitala PNP-ingångar6814073Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input
TBEN-L5-8DIP-8DOPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 digitala PNP-ingångar och 8 digitala PNP-utgångar 2 A6814086Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBDP-L2-16DIPFieldbus I/O module PROFIBUS-DP 16 Digital PNP Inputs6814001Connection technology signalM12Network protocolPROFIBUS-DPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input
TBNN-S0-DRS-01Adapter för TBEN-S-modulers monteringsgrupper på en DIN-skena6814040Protection classIP65, IP67, IP69K