chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 digitala PNP-ingångar
TBEN-S2-8DIP
Order ID nr. 6814073
I lager
Varugrupp
C2
Listpris
1 770,00 kr
Totalt för artikeln
1 770,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBEN-S2-8DIP
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Approvals
ATEX Zone 2/22, CCC, cULus, IECEx
Connection technology signal
M12
Device type
Compact station, Field Logic Controller (ARGEE), I/O Module
Dimensions
144 mm x 32 mm x 32 mm
Fieldbus transmission rate
10/100 Mbps
Installation area
zone 2, zone 22
Network protocol
CC-Link IE Field Basic, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital input
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital input
Begär offert