chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TBIL-M1-8DOP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 8 digitala PNP-utgångar 0,5
TBIL-M1-8DOP
Order ID nr. 6814101
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Approvals
ATEX Zone 2/22, CCC, cULus, IECEx
Connection technology signal
M12
Device type
Compact station, I/O hub, I/O Module
Dimensions
150 mm x 54 mm x 27,4 mm
Installation area
zone 2, zone 22
Network protocol
IO-Link
Number of channels
8
Operating voltage
DC
Output voltage
24 VDC from supply voltage
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Digital output
Voltage supply connection
M12
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
IO-Link
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Digital output
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
1 965,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBIL-M1-8DOP
Totalt för artikeln
1 965,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert