TBIL-L4-16DXP-AUXI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 16 universella digitala kanaler, PNP100000883Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital output, Digital input, Digital input/output
DMA-EZCCM-001Kompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet Industriell Ethernet-gateway med daisy chain-funktioner för Cognex DataMan100001465Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeRS232, Digital input
FEN20-8IOLKompakt IP20 Ethernet I/O-station med stöd för flera protokoll 8 IO-Link masterkanaler200011348Connection technology signalScrew terminalNetwork protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP20Signal typeIO-Link, Digital output, Digital input, Digital input/output
TBIL-S3-8DXPI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 8 universella digitala kanaler, 8 M8-portar100002595Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input/output, Digital output, Digital input
FIL20-8DXP-EI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet Åtta universella digitala kanaler, PNP100005647Connection technology signalScrew terminal, M12Network protocolIO-LinkProtection classIP20Signal typeDigital input, Digital output
TBEN-CLL-16DXPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 universella digitala kanaler, konfigurerbara som PNP-ingångar eller 2A-utgångar100053975Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP68, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBPN-L1-FDIO1-2IOLKompakt PROFIsafe-/PROFINET-block I/O-modul Säkra digitala in- och utgångar, digitala universalstandardkanaler, IO-Link-masterportar6814053Connection technology signalM12Network protocolPROFIsafe via PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type, , Digital input/output, IO-Link
TBEN-LL-4SLCKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 4 styrenheter för sorterarlinje100052332Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type, Digital input, Digital input/output
TBIL-EMN-16DXPI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 16 universella digitala kanaler, PNP100051094Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP67Signal typeDigital output, Digital input, Digital input/output
TBPN-L5-4FDI-4FDXKompakt PROFIsafe-/PROFINET-block I/O-modul Säkra digitala in- och utgångar100001826Connection technology signalM12Network protocolPROFIsafe via PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type,