chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TBEN-LL-4SLC | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 4 styrenheter för sorterarlinje
TBEN-LL-4SLC
Order ID nr. 100052332
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Approvals
cURus
Connection technology signal
M12
Device type
Compact station, Field Logic Controller (ARGEE), I/O Module
Dimensions
230,4 mm x 60,4 mm x 34,8 mm
Fieldbus transmission rate
10/100 Mbps
Installation area
non-Ex
Network protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Output voltage
24 VDC from potential group
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital input, Digital input/output,
Voltage supply connection
M12, L-coded
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
, Digital input, Digital input/output
I lager
Varugrupp
A1
Listpris
9 551,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBEN-LL-4SLC
Totalt för artikeln
9 551,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert