TBIP-L5-4FDI-4FDXBlockmodul för Ethernet/IP och CIP-säkerhet Säkra digitala in- och utgångar100001828Connection technology signalM12Network protocolCIP safety via EtherNet/IPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type,
TBIP-L4-4FDI-4FDXBlockmodul för Ethernet/IP och CIP-säkerhet Säkra digitala in- och utgångar100001827Connection technology signalM12Network protocolCIP safety via EtherNet/IPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type,
TBEN-LH-16DIPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 digitala PNP-ingångar100001449Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input
TBEN-LL-8IOLKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 IO-Link masterkanaler100003910Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeIO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input
FEN20-4DIP-4DXPCompact IP20 multiprotocol Ethernet I/O module 4 Digital Inputs, 4 Universal Digital Channels6931090Connection technology signalScrew terminalNetwork protocolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-Link IE Field BasicProtection classIP20Signal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
FEN20-16DXPKompakt IP20 I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 universella digitala kanaler6931089Connection technology signalScrew terminalNetwork protocolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPProtection classIP20Signal typeDigital input/output, Digital output, Digital input
FEN20-EN1Compact IP20 multiprotocol Ethernet I/O module Master to Master Data Exchange, NAT Router6931305Connection technology signalScrew terminalNetwork protocolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPProtection classIP20Signal typeDigital input
FEN20-16DXP/CS30149Compact IP20 multiprotocol Ethernet I/O module 16 universal digital channelsU2-32280Connection technology signalScrew terminalNetwork protocolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPProtection classIP20Signal typeDigital input/output, Digital output, Digital input
TBIP-LL-4FDI-4FDXKompakt och säker Ethernet-I/O-modul Säkra digitala in- och utgångar100027259Connection technology signalM12Network protocolCIP safety via EtherNet/IPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type,
FIL20-16DXPI/O Hub for Connecting Digital Signals to IO-Link Master 16 Universal Digital Channels, PNP100028254Network protocolIO-LinkProtection classIP20
TBEN-LL-8IOLAKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 IO-Link masterkanaler100029880Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeIO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input
TBPN-LL-FDIO1-2IOLCompact and safe Ethernet I/O module Safe digital inputs and outputs, standard universal digital channels, IO-Link master ports100029879Connection technology signalM12Network protocolPROFIsafe via PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type, , Digital input/output, IO-Link