chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TBEN-LH-16DIP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 digitala PNP-ingångar
TBEN-LH-16DIP
Order ID nr. 100001449
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Approvals
cULus
Connection technology signal
M12
Dimensions
230,4 mm x 60,4 mm x 39 mm
Fieldbus transmission rate
10/100 Mbps
Installation area
non-Ex
Network protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Number of channels
16
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital input
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital input
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
4 172,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBEN-LH-16DIP
Totalt för artikeln
4 172,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert