T-UHF-CBL-RG213-RPTNC-6-N-MTillbehör Koaxialkabel för passiva UHF-antennsystem100004370Accessory typeCoaxial cableCable length (m)6
TW-L80-50-P-B320-100PCSHF-tagg Smart etikett100052633Memory typeEEPROMProtection classIP40MountingMetal-free
TB-EM18WD-H1147Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet Rostfritt stål7030224Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)30
TN-EM30WD-H1147Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet7030222Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)77
TB-EM30WD-H1147Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet7030221Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)45
TN-EM18WD-H1147Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet7030223Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)45
TBEN-LL-4RFID-8DXPKompakt multiprotokoll-RFID-modul för Ethernet 4 RFID-kanaler (HF/UHF) och 8 universella digitala kanaler som kan konfigureras som PNP-ingångar eller 2 A-utgångar.100002463Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETNumber of channels12Protection classIP65, IP67, IP69K
TNLR-Q80-H1147/C53Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet För busslinjens topologi med TBEN-*100010649Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP67Read/Write distance max. (mm)215
TN-UHF-ANT-NF-Q150-ETSI-FCCTillbehör Extern passiv UHF-antenn100028594Accessory typePassive UHF antennaHousing materialPlasticRegion (UHF)
TN-R42TC-EX/C53Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet För explosionsfarliga områden och busslinjetopologi med TBEN-*100020167Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP67
TN-UHF-ACCSY-Q250-PROTECTTillbehör Monteringsadapter100028606Accessory typeMounting adapterHousing materialStainless steel