GEN-Nexcom I/O-system Multiprotokollsgateway för Ethernet100000129Connection technology signalScrew terminal, Cage clamp terminalNetwork protocolEtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCPProtection classIP20
TBIL-L4-16DXP-AUXI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 16 universella digitala kanaler, PNP100000883Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital output, Digital input, Digital input/output
DMA-EZCCM-001Kompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet Industriell Ethernet-gateway med daisy chain-funktioner för Cognex DataMan100001465Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeRS232, Digital input
TBEN-LLH-4SLCKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 4 styrenheter för sorterarlinje100052024Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type, Digital input, Digital input/output
TBEN-LL-4RMCKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 4 styrenheter med rullmotor100050634Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeRoller motor, Digital input, Digital input/output
TBEN-LL-4RMC-2IOLKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 4 styrenheter med rullmotor100050635Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeRoller motor, IO-Link, Digital input, Digital input/output
TBEN-CLL-8IOLKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 IO-Link masterkanaler100053972Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP68, IP69KSignal typeIO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input
TBIL-S3-8DXPI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 8 universella digitala kanaler, 8 M8-portar100002595Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input/output, Digital output, Digital input
BL20-E-1CNTBL20 Ekonomimodul CNT100037880Connection technology signalCage clamp terminalProtection classIP20Signal typeCounter, Digital input