TBEN-LL-4RMCKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 4 styrenheter med rullmotor100050634Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeRoller motor, Digital input, Digital input/output
TBEN-LL-4RMC-2IOLKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 4 styrenheter med rullmotor100050635Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeRoller motor, IO-Link, Digital input, Digital input/output
TBEN-CLL-8IOLKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 IO-Link masterkanaler100053972Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP68, IP69KSignal typeIO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input
BL20-E-16DI-24VDC-NBL20 Ekonomimodul 16 digitala ingångar, NPN100000542Connection technology signalCage clamp terminalProtection classIP20Signal typeDigital input
SC11-3Gexcom I/O-system Repeterare100000548Connection technology signalD-SubNetwork protocolPROFIBUS-DPProtection classIP20
GEN-Nexcom I/O-system Multiprotokollsgateway för Ethernet100000129Connection technology signalScrew terminal, Cage clamp terminalNetwork protocolEtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCPProtection classIP20
TBIL-L4-16DXP-AUXI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 16 universella digitala kanaler, PNP100000883Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital output, Digital input, Digital input/output
DMA-EZCCM-001Kompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet Industriell Ethernet-gateway med daisy chain-funktioner för Cognex DataMan100001465Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeRS232, Digital input
FEN20-8IOLKompakt IP20 Ethernet I/O-station med stöd för flera protokoll 8 IO-Link masterkanaler200011348Connection technology signalScrew terminalNetwork protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP20Signal typeIO-Link, Digital output, Digital input, Digital input/output
TBIL-S3-8DXPI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 8 universella digitala kanaler, 8 M8-portar100002595Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input/output, Digital output, Digital input
FIL20-8DXP-EI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet Åtta universella digitala kanaler, PNP100005647Connection technology signalScrew terminal, M12Network protocolIO-LinkProtection classIP20Signal typeDigital input, Digital output