TBEN-L5-16DOPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 digitala PNP 2 A-utgångar6814087Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital output
TBEN-L5-16DIPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 digitala PNP-ingångar6814085Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input
TBEN-S1-4DIP-4DOPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 4 digitala PNP-ingångar och 4 digitala PNP-utgångar 2 A6814021Connection technology signalM8Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBEN-L5-8IOLKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 IO-Link masterkanaler6814017Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeIO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input
BLCDP-4M12MT-4DO-2A-PBL compact Fieldbus Station for PROFIBUS-DP6811191Connection technology signalM12Network protocolPROFIBUS-DPProtection classIP67, IP69KSignal typeDigital output
TBEN-S1-8DOPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 digitala PNP 2 A-utgångar6814022Connection technology signalM8Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital output
TBEN-L1-16DOP-01Kompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 digitala PNP-utgångar6814071Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital output
TBEN-LG-EN1Ethernet-nyckel Master-till-master-datautbyte, NAT-router, 16 digitala PNP-ingångar6814046Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input
TBEN-ELAE-8IOLAKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 IO-Link masterkanaler100053318Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP67Signal typeIO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input
TBIL-EMN-16DIPI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 16 digitala PNP-ingångar100051093Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP67Signal typeDigital input
TBIL-L5-16DXP-AUXI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 16 universella digitala kanaler, PNP100000882Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital output, Digital input, Digital input/output