chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TBEN-L1-16DOP-01 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 digitala PNP-utgångar
TBEN-L1-16DOP-01
Order ID nr. 6814071
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Approvals
cULus
Connection technology signal
M12
Device type
Compact station, I/O Module
Dimensions
230,5 mm x 60,4 mm x 38,8 mm
Fieldbus transmission rate
10/100 Mbps
Installation area
non-Ex
Network protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Number of channels
16
Output voltage
24 VDC from potential group
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital output
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBEN-L1-16DOP-01
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital output
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
5 655,00 kr
Totalt för artikeln
5 655,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert