FDNP-P1204G-TTI/O Module for DeviceNet Fieldbus 12 Digital PNP InputsF0062Connection technology signalM12Network protocolDeviceNetProtection classIP67Signal typeDigital input/output, Digital output, Digital input
FDNP-S0404G-TTI/O Module for DeviceNet Fieldbus 4 Digital PNP InputsF0074Connection technology signalM12Network protocolDeviceNetProtection classIP67Signal typeDigital input/output, Digital output, Digital input
FDNL-S1600-TI/O Module for DeviceNet Fieldbus 16 digital pnp inputsF0077Connection technology signalM12Network protocolDeviceNetProtection classIP67Signal typeDigital input
TBEN-LL-8IOLA-IOT1Kompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 IO-Link masterkanaler100052327Connection technology signalM12Network protocolEtherNet/IP, PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeIO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input
TBEN-LL-8DIP-8DOPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 digitala PNP-ingångar och 8 digitala PNP-utgångar 2 A100004251Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBEN-LL-16DIPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 digitala PNP-ingångar100004250Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input
TBEN-LL-16DXPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 universella digitala kanaler, konfigurerbara som PNP-ingångar eller 2 A-utgångar100004252Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBEC-LL-8IOLKompakt I/O-modul för EtherCAT 8 IO-Link masterkanaler100004614Connection technology signalM12Network protocolEtherCATProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeIO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input
FIL20-8DXPI/O Hub for Connecting Digital Signals to IO-Link Master Eight Universal Digital Channels, PNP100005646Connection technology signalScrew terminalNetwork protocolIO-LinkProtection classIP20Signal typeDigital input, Digital output
TBEN-S1-4DXPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 4 universella digitala kanaler, konfigurerbara som PNP-ingångar eller 2,0 A-utgångar100006468Connection technology signalM8Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBIP-L4-FDIO1-2IOLBlockmodul för Ethernet/IP och CIP-säkerhet Säkra digitala in- och utgångar, digitala universalstandardkanaler, IO-Link-masterportar100000360Connection technology signalM12Network protocolCIP safety via EtherNet/IPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type, , Digital input/output, IO-Link