chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FDNQ-S0404G-MM | TURCK - Your Global Automation Partner
I/O Module for DeviceNet Fieldbus
FDNQ-S0404G-MM
Order ID nr. F0156
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Device type
Compact station, I/O Module
Dimensions
148,1 mm x 60,4 mm x 27 mm
Fieldbus transmission rate
125/250/500 kbps
Network protocol
DeviceNet
Operating voltage
DC
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP67
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
7 500,00 kr
Totalt för artikeln
7 500,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
FDNQ-S0404G-MM
Begär offert