TN-Q80-H1147/C53Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet För busslinjens topologi med TBEN-*100010648Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP67Read/Write distance max. (mm)146
TBEN-L4-4RFID-8DXPKompakt multiprotokoll-RFID-modul för Ethernet 4 RFID-kanaler (HF/UHF) och 8 universella digitala kanaler som kan konfigureras som PNP-ingångar eller 2 A-utgångar.100002462Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETNumber of channels12Protection classIP65, IP67, IP69K
TN-M12-H1147Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet100003026Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP67Read/Write distance max. (mm)37
TW860-960-L60-21-F-M-B42-15KPCSUHF-tagg100002526Memory size (Byte)42Memory typeEEPROMProtection classIP40MountingOn metal
TNSLR-Q130-ENLäs-/skrivhuvuden för HF-enhet Integrerat gränssnitt för multiprotokoll-Ethernet100004502Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
T-UHF-CBL-RG58-RPTNC-6-N-MTillbehör Koaxialkabel för passiva UHF-antennsystem100004373Accessory typeCoaxial cableCable length (m)6
T-UHF-CBL-RG213-RPTNC-4-N-MTillbehör Koaxialkabel för passiva UHF-antennsystem100004369Accessory typeCoaxial cableCable length (m)4
T-UHF-CBL-RG58-RPTNC-4-N-MTillbehör Koaxialkabel för passiva UHF-antennsystem100004372Accessory typeCoaxial cableCable length (m)4
T-UHF-CBL-RG213-RPTNC-2-N-MTillbehör Koaxialkabel för passiva UHF-antennsystem100004368Accessory typeCoaxial cableCable length (m)2
T-UHF-CBL-RG58-RPTNC-2-N-MTillbehör Koaxialkabel för passiva UHF-antennsystem100004371Accessory typeCoaxial cableCable length (m)2