TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMATillbehör Koaxialkabel för passiva UHF-antennsystem100028196Accessory typeCoaxial cableCable length (m)10
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMATillbehör Koaxialkabel för passiva UHF-antennsystem100028193Accessory typeCoaxial cableCable length (m)4
TN-UHF-ACCSY-Q280-VESA100Tillbehör Monteringsfäste100028605Accessory typeMounting bracketHousing materialStainless steel
TN-UHF-ANT-Q280-ETSITillbehör Extern passiv UHF-antenn100028601Accessory typePassive UHF antennaHousing materialPlasticRegion (UHF)
TN-UHF-ANT-Q280-FCCTillbehör Extern passiv UHF-antenn100028602Accessory typePassive UHF antennaHousing materialPlasticRegion (UHF)
TN-UHF-ANT-Q280-ETSI-LTillbehör Extern passiv UHF-antenn100028603Accessory typePassive UHF antennaHousing materialPlasticRegion (UHF)
TN-EM18WD-H1147-EX/C53Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet För explosionsfarliga områden eller områden med extrema krav (t.ex. livsmedelsindustrin) och busslinjetopologi med TBEN-*100036840Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)45
TB-EM18WD-H1147-EX/C53Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet För explosionsfarliga områden eller områden med extrema krav (t.ex. livsmedelsindustrin) och busslinjetopologi med TBEN-*100036841Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)30