TN-EM18WD-H1147-EX/C53Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet För explosionsfarliga områden eller områden med extrema krav (t.ex. livsmedelsindustrin) och busslinjetopologi med TBEN-*100036840Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)45
TB-EM18WD-H1147-EX/C53Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet För explosionsfarliga områden eller områden med extrema krav (t.ex. livsmedelsindustrin) och busslinjetopologi med TBEN-*100036841Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)30
TN-M18-IOL2-H1141Läs-/skrivhuvuden för HF-enhet IO-Link100012160Network protocolIO-LinkProtection classIP67
TN-UHF-Q300-BRA-CDSUHF-läsare100000915Network protocolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgrammingCODESYS V3Protection classIP67
TN920-Q175L200-H1147UHF-läs/skriv-enhet100000888Network protocolAnslutning till RFID-gränssnittProtection classIP67
TN-UHF-Q180L300-NA-CDSUHF-läsare100000934Network protocolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgrammingCODESYS V3Protection classIP67