TBEN-L4-8DIP-8DOPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 digitala PNP-ingångar och 8 digitala PNP-utgångar 2 A6814010Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBEN-S2-2COM-4DXPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 2 konfigurerbara seriella gränssnitt och 4 universella digitala kanaler6814031Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeRS232, RS485, Digital input, Digital output, Digital input/output
TBEN-L4-16DXNKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 universella digitala kanaler, konfigurerbara som NPN-ingångar eller 2 A-utgångar6814064Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBDP-L2-8DIP-8DOPFieldbus I/O module PROFIBUS-DP 8 Digital PNP Inputs and 8 Digital PNP Outputs 2 A6814002Connection technology signalM12Network protocolPROFIBUS-DPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBEN-S2-4AOKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 4 analoga utgångar, konfigurerbara som spänning eller ström6814028Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeAnalog output
TBEN-S1-8DXPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 universella digitala kanaler, konfigurerbara som PNP-ingångar eller 2 A-utgångar6814023Connection technology signalM8Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBEN-L4-16DIPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 digitala PNP-ingångar6814009Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input
TBEN-S2-4AIKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 4 analoga ingångar, konfigurerbara som spänning, ström, RTD eller termoelement6814025Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeAnalog input, Temperature
TBEN-L4-16DONKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 digitala NPN-utgångar6814063Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital output
TBEN-S2-4IOLKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 4 IO-Link masterkanaler6814024Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeIO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input
FEN20-4IOLCompact IP20 multiprotocol Ethernet I/O station 4 IO-Link Master Channels6814140Connection technology signalScrew terminalNetwork protocolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-Link IE Field BasicProtection classIP20Signal typeIO-Link, Digital output, Digital input, Digital input/output
TBEN-L4-8IOLKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 IO-Link masterkanaler6814082Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeIO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input