TBEN-L5-8DIP-8DOPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 digitala PNP-ingångar och 8 digitala PNP-utgångar 2 A6814086Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBEN-L5-16DXPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 universella digitala kanaler, konfigurerbara som PNP-ingångar eller 2 A-utgångar6814088Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBPN-L1-FDIO1-2IOLKompakt PROFIsafe-/PROFINET-block I/O-modul Säkra digitala in- och utgångar, digitala universalstandardkanaler, IO-Link-masterportar6814053Connection technology signalM12Network protocolPROFIsafe via PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type, , Digital input/output, IO-Link
TBIL-M1-16DIPI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 16 digitala PNP-ingångar6814100Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP67, IP69KSignal typeDigital input
TBEN-L5-16DOPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 digitala PNP 2 A-utgångar6814087Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital output
TBEN-L5-16DIPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 digitala PNP-ingångar6814085Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input
TBEN-L5-8IOLKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 IO-Link masterkanaler6814017Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeIO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input