FEN20-4DIP-4DXPCompact IP20 multiprotocol Ethernet I/O module 4 Digital Inputs, 4 Universal Digital Channels6931090Connection technology signalScrew terminalNetwork protocolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-Link IE Field BasicProtection classIP20Signal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
FEN20-16DXPKompakt IP20 I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 universella digitala kanaler6931089Connection technology signalScrew terminalNetwork protocolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPProtection classIP20Signal typeDigital input/output, Digital output, Digital input
FEN20-EN1Compact IP20 multiprotocol Ethernet I/O module Master to Master Data Exchange, NAT Router6931305Connection technology signalScrew terminalNetwork protocolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPProtection classIP20Signal typeDigital input
TBDP-L2-16DOPFieldbus I/O module PROFIBUS-DP 16 Digital PNP Outputs 2 A6814003Connection technology signalM12Network protocolPROFIBUS-DPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital output
BLCDP-6M12LT-2AI-PT-8XSG-PDBL compact Fieldbus Station for PROFIBUS-DP6811169Connection technology signalM12Network protocolPROFIBUS-DPProtection classIP67, IP69KSignal typeAnalog input, Digital output, Digital input/output, Digital input, Temperature
TBIL-M1-16DXPI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 16 universella digitala kanaler, PNP6814102Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP67, IP69KSignal typeDigital output, Digital input, Digital input/output
TBEN-L4-8DIP-8DOPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 digitala PNP-ingångar och 8 digitala PNP-utgångar 2 A6814010Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBEN-S2-2COM-4DXPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 2 konfigurerbara seriella gränssnitt och 4 universella digitala kanaler6814031Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeRS232, RS485, Digital input, Digital output, Digital input/output
TBEN-L4-16DXNKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 universella digitala kanaler, konfigurerbara som NPN-ingångar eller 2 A-utgångar6814064Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBDP-L2-8DIP-8DOPFieldbus I/O module PROFIBUS-DP 8 Digital PNP Inputs and 8 Digital PNP Outputs 2 A6814002Connection technology signalM12Network protocolPROFIBUS-DPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBEN-S2-4AOKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 4 analoga utgångar, konfigurerbara som spänning eller ström6814028Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeAnalog output
TBEN-S1-8DXPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 universella digitala kanaler, konfigurerbara som PNP-ingångar eller 2 A-utgångar6814023Connection technology signalM8Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output