BLCCO-16M8LT-8XSG-P-8XSG-PBL compact Fieldbus Station for CANopen6811306Connection technology signalM8Network protocolCANopenProtection classIP67Signal typeDigital input/output, Digital output, Digital input
TBIL-S3-8DIPI/O-hubb för anslutning av digitala signaler till en IO-Link-huvudenhet 8 digitala ingångar, 8 M8-portar100002594Connection technology signalM12Network protocolIO-LinkProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input
TBEN-LL-8DIP-8DOPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 digitala PNP-ingångar och 8 digitala PNP-utgångar 2 A100004251Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBEN-LL-16DIPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 digitala PNP-ingångar100004250Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input
TBEN-LL-16DXPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 16 universella digitala kanaler, konfigurerbara som PNP-ingångar eller 2 A-utgångar100004252Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBEC-LL-8IOLKompakt I/O-modul för EtherCAT 8 IO-Link masterkanaler100004614Connection technology signalM12Network protocolEtherCATProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeIO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input
FIL20-8DXPI/O Hub for Connecting Digital Signals to IO-Link Master Eight Universal Digital Channels, PNP100005646Connection technology signalScrew terminalNetwork protocolIO-LinkProtection classIP20Signal typeDigital input, Digital output
TBEN-S1-4DXPKompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 4 universella digitala kanaler, konfigurerbara som PNP-ingångar eller 2,0 A-utgångar100006468Connection technology signalM8Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital input, Digital input/output, Digital output
TBIP-L4-FDIO1-2IOLBlockmodul för Ethernet/IP och CIP-säkerhet Säkra digitala in- och utgångar, digitala universalstandardkanaler, IO-Link-masterportar100000360Connection technology signalM12Network protocolCIP safety via EtherNet/IPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal type, , Digital input/output, IO-Link
FDN20-S0404G-0220DeviceNet Module 4 digital PNP inputs and 4 digital PNP outputsF0220Connection technology signalScrew terminalNetwork protocolDeviceNetProtection classIP20Signal typeDigital input/output
FDNP-ES88-TCI/O Module for DeviceNet Fieldbus 8 safety switchesF0210Connection technology signalM12Network protocolDeviceNetProtection classIP67Signal typeDigital input/output, Digital output, Digital input
TBDP-L2-16DOPFieldbus I/O module PROFIBUS-DP 16 Digital PNP Outputs 2 A6814003Connection technology signalM12Network protocolPROFIBUS-DPProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeDigital output