chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
SI-MAGB1MM | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Säkerhetsteknik Säkerhetsbrytare
SI-MAGB1MM
Order ID nr. 3807144
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-25
Cascadable
No
Coding level/tamper protection
Low
Design
Rectangular
Dimensions
25 mm x 13 mm x 88 mm
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Cascadable
No
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
295,00 kr
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Switches
SI-MAGB1MM
Totalt för artikeln
295,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert