chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Technology Actuator for RFID Safety Switch
SI-RF-A
Order ID nr. 3806408
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
281,00 kr
Totalt för artikeln
281,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Switches
SI-RF-A
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-25
Design
Rectangular
Dimensions
26 mm x 15 mm x 36 mm
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Protection class
IP69K
Begär offert