chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Säkerhetsteknik Säkerhetsbrytare för låsning av skydd
SI-LS42DSH
Order ID nr. 3047875
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
4 221,00 kr
Totalt för artikeln
4 221,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Switches
SI-LS42DSH
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-25
Cascadable
No
Category acc. to ISO 13849-1:2008
4
Coding level/tamper protection
Low
Connector type
Terminal box with cable gland
Design
Rectangular
Electrical connection
Terminal chamber
Function
Guard locking safety switch
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Output function
Potential-free
PL acc. to EN ISO 13849-1
Level e
Protection class
IP65
SIL acc. to IEC 61508
3
Special features
Låsbar
Nyckelfunktioner
Cascadable
No
Electrical connection
Terminal chamber
Output function
Potential-free
Begär offert