chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Säkerhetsteknik Säkerhetsindikatomodul
MMD-TA-12B
Order ID nr. 3075091
I lager
Varugrupp
B1
Listpris
8 831,00 kr
Totalt för artikeln
8 831,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Relays
MMD-TA-12B
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
0
Design
Rectangular
Dimensions
118 mm x 67,5 mm x 86 mm
Electrical connection
Screw terminals
Function
Muting module
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Operating voltage
DC
Output function
Protection class
IP20
With muting function
Yes
Nyckelfunktioner
Output function
Protection class
IP20
Begär offert