chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Säkerhetsreläer För tvåhandsstyrningssystem
AT-FM-10K
Order ID nr. 3060698
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
5 934,00 kr
Totalt för artikeln
5 934,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Relays
AT-FM-10K
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
0
Dimensions
118 mm x 22,5 mm x 84 mm
Electrical connection
Removable terminal block, reverse polarity protected, screw connection
Function
Safety relay
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Operating voltage
AC/DC
Protection class
IP20
Nyckelfunktioner
Protection class
IP20
Begär offert