chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
LS2E30-1650Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Säkerhetsljusridå för skydd av personal Sändare
LS2E30-1650Q8
Order ID nr. 3077248
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
0
Cascadable
No
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
31,8 mm x 25,2 mm x 1713 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Housing surface
Yellow polyester
Light type
IR
Max. range (mm)
15000
Number of beams
88
Optical resolution (mm)
30
Protection class
IP65
Scan field (mm)
1650
Wavelength (nm)
950
With muting function
No
Nyckelfunktioner
Cascadable
No
Scan field (mm)
1650
Number of beams
88
Optical resolution (mm)
30
I lager
Varugrupp
G1
Listpris
23 098,00 kr
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
LS2E30-1650Q8
Totalt för artikeln
23 098,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert