chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Säkerhetsljusridå för skydd av personal Kaskadbar sändar-/mottagaruppsättning
SLSCP14-1800Q88
Order ID nr. 3073386
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
92 862,00 kr
Totalt för artikeln
92 862,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLSCP14-1800Q88
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
0
Cascadable
Yes
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
45 mm x 36 mm x 1869 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Housing surface
Yellow polyester
Light type
IR
Max. range (mm)
6000
Number of beams
240
Optical resolution (mm)
14
Output function
Protection class
IP65
Scan field (mm)
1800
Start/Restart interlock
adjustable
Wavelength (nm)
950
With muting function
No
Nyckelfunktioner
Cascadable
Yes
Scan field (mm)
1800
Number of beams
240
Optical resolution (mm)
14
Begär offert