chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Säkerhetsljusridå för skydd av personal Sändare
SLSE30-1050Q8
Order ID nr. 3072373
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
19 751,00 kr
Totalt för artikeln
19 751,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLSE30-1050Q8
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
0
Cascadable
No
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
45 mm x 36 mm x 1120 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Housing surface
Yellow polyester
Light type
IR
Max. range (mm)
18000
Number of beams
70
Optical resolution (mm)
30
Protection class
IP65
Scan field (mm)
1050
Start/Restart interlock
adjustable
Wavelength (nm)
950
With muting function
No
Nyckelfunktioner
Cascadable
No
Scan field (mm)
1050
Number of beams
70
Optical resolution (mm)
30
Begär offert