chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
SLSE14-600Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Säkerhetsljusridå för skydd av personal Sändare
SLSE14-600Q5
Order ID nr. 3071215
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
0
Cascadable
No
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
45 mm x 36 mm x 671 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Housing surface
Yellow polyester
Light type
IR
Max. range (mm)
6000
Number of beams
80
Optical resolution (mm)
14
Protection class
IP65
Scan field (mm)
600
Start/Restart interlock
adjustable
Wavelength (nm)
950
With muting function
No
Nyckelfunktioner
Cascadable
No
Scan field (mm)
600
Number of beams
80
Optical resolution (mm)
14
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
16 475,00 kr
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLSE14-600Q5
Totalt för artikeln
16 475,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert