chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Säkerhetsljusridå Aktiv sändare med tystningsfunktion
SGSMA3-400Q12
Order ID nr. 3803234
I lager
Varugrupp
G1
Listpris
14 135,00 kr
Totalt för artikeln
14 135,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Grid Systems
SGSMA3-400Q12
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
0
Category acc. to ISO 13849-1:2008
4
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
56,9 mm x 52 mm x 906,35 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Housing surface
Yellow polyester
Light type
IR
Max. range (mm)
8000
Optical resolution (mm)
400
Output function
PNP
PL acc. to EN ISO 13849-1
Level e
Protection class
IP65
Scan field (mm)
800
SIL acc. to IEC 61508
3
Wavelength (nm)
950
With muting function
Yes
Nyckelfunktioner
Scan field (mm)
800
Optical resolution (mm)
400
Max. range (mm)
8000
Begär offert