chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Säkerhetsmodul Tvåkanals säkerhetsreläutgång
XS1RO
Order ID nr. 3085074
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
4 681,00 kr
Totalt för artikeln
4 681,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Controllers
XS1RO
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
0
Electrical connection
Removable terminal block, reverse polarity protected, screw connection
Function
Extension module
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Housing surface
Black
Protection class
IP20
Nyckelfunktioner
Function
Extension module
Protection class
IP20