chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
XS26-2DE | TURCK - Your Global Automation Partner
Säkerhetsmodul Utbyggbar programmerbar säkerhetsstyrenhet
XS26-2DE
Order ID nr. 3085064
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
0
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET
Design
Rectangular
Electrical connection
Removable terminal block, reverse polarity protected, screw connection
Function
Controller
Housing material
Plastic
Protection class
IP20
Nyckelfunktioner
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET
Function
Controller
Protection class
IP20
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
15 839,00 kr
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Controllers
XS26-2DE
Totalt för artikeln
15 839,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert