chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Nödstopp Nödstoppsknappar
SSA-EB1MP-02ED1Q5A
Order ID nr. 3025074
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
3 038,00 kr
Totalt för artikeln
3 038,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Machine Safety
Emergency Stop Controls
SSA-EB1MP-02ED1Q5A
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-25
Cascadable
Yes
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
80,3 mm x 80,8 mm
Electrical connection
Connector
Function
E-stop button, unlit
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Light type
Red
Operating voltage
AC/DC
Output function
Potential-free
Protection class
IP65
Special features
Låsbar
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Protection class
IP65
Begär offert